Pendelrollenlager, K.CJAWVA405 Serie (Teilenummern)

Pendelrollenlager,  K.CJAWVA405 Serie
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 120 - 180 mm / [Außendurchmesser] 260 - 380 mm / [Breite] 86 - 126 mm


Bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Pendelrollenlager zwischen 120 und 180 mm und den Außendurchmesser zwischen 260 und 380 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 86 und 126 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22324 K.CJAWVA405
22328 K.CJAWVA405
22334 K.CJAWVA405
22336 K.CJAWVA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

1,210.10 €

1 4 Arbeitstage 12026086731657054297421750.0

1,755.50 €

1 4 Arbeitstage 140300102731657031212634300.0

3,125.20 €

1 4 Arbeitstage 170360120731657041410357900.0

3,791.68 €

1 4 Arbeitstage 180380126731657004276467700.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Bohrloch Konische Bohrung (1:12)
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Stark erhöhtes Radialspiel Äußerer Ring Schmiernut mit Schmierlöchern am Außenring
Laufgenauigkeit Bohrungstoleranz P5 und Außendurchmessertoleranz P6 Dichtung Kein offenes Lager Temperaturbereich -30 bis +200 Grad
Ausführung Für vibrierende Last

Technischer Support