Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
32014 XQDF |
32017 XQDF |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 70 | 110 | 50 | 1738.0 | ||
1 | auf Anfrage | 85 | 130 | 58 | 2790.0 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Käfig | Stahlblechkäfig | Produktauswahl | Komplettes Kegelrollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Gewicht(g)
Ausführung
Optionale Eigenschaften