Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31
Teilenummer
|
---|
OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Art des Lichts | Lieferumfang des Einwegsystems | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.45 € | 1 | auf Anfrage | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | Gleichstrom | Kunststoff | Steckverbinder M8 | PNP | Quader | Rotlicht unpolarisiert | Sender und Empfänger | 630 | Glas | - | 2500 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Durchlichtsensor, die Teilenummer ist OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OBE2000-R2-SE2-0,2M-V31.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmessersensor(mm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Art des Lichts
Lieferumfang des Einwegsystems
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BB10-P-F1/33/35/59/103/115-7M |
BB10-P-F2/25/33/35/103/115-7M |
BB10-P/25/33/76B/103/115-7M |
OBE2000-R3-SE2 |
OBE2000-R3-SE2-0,2M-V31 |
OBE20M-R100-S2EP-IO-IR |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Art des Lichts | Lieferumfang des Einwegsystems | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.75 € | 1 | auf Anfrage | Infrarotstrahl | - | - | 22 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP | Zylinder glatt | Infrarotlicht | Sender und Empfänger | 880 | Kunststoff | 12.5 | 4000 | |||
- | 1 | auf Anfrage | Infrarotstrahl | - | - | 22 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP | Zylinder glatt | Infrarotlicht | Sender und Empfänger | 880 | Kunststoff | 12.5 | 4000 | |||
69.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Infrarotstrahl | - | - | 22 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP | Zylinder glatt | Infrarotlicht | Sender und Empfänger | 880 | Kunststoff | 12.5 | 8000 | |||
149.16 € | 1 | auf Anfrage | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP | Quader | Rotlicht unpolarisiert | Sender und Empfänger | 630 | Glas | - | 2500 | |||
153.82 € | 1 | auf Anfrage | Rot | 7.5 | 26 | 13.8 | Gleichstrom | Kunststoff | Steckverbinder M8 | PNP | Quader | Rotlicht unpolarisiert | Sender und Empfänger | 630 | Glas | - | 2500 | |||
89.93 € | 1 | auf Anfrage | Infrarotstrahl | 11 | 37.1 | 21.5 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/NPN | Quader | Infrarotlicht | Sender und Empfänger | - | Kunststoff | - | 25000 |