Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DAD15-8P |
DAD15-8P-NPN |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.58 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 53 | 76 | 76 | Kunststoff | Sonstige | Infrarotlicht | - | Glas | 2500 | |||
586.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Infrarotstrahl | 53 | 76 | 76 | Kunststoff | Sonstige | Infrarotlicht | - | Glas | 2500 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Wellenlänge des Sensors(nm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Lichts
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften