Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DAD15-8P/35
Teilenummer
|
---|
DAD15-8P/35 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Infrarotstrahl | 53 | 76 | 76 | Kunststoff | Sonstige | Infrarotlicht | - | Glas | 5000 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Optischer Datenkoppler, die Teilenummer ist DAD15-8P/35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DAD15-8P/35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Wellenlänge des Sensors(nm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Lichts
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DAD15-8P |
DAD15-8P-NPN |
DAD15-8P-R-2388 |
DAD30 |
DAD30-RT/35 |
LS610-DA-IBS/F2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.58 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 53 | 76 | 76 | Kunststoff | Sonstige | Infrarotlicht | - | Glas | 2500 | |||
586.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Infrarotstrahl | 53 | 76 | 76 | Kunststoff | Sonstige | Infrarotlicht | - | Glas | 2500 | |||
724.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Infrarotstrahl | 53 | - | 76 | Kunststoff | Sonstige | Infrarotlicht | - | Glas | 2500 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 150 | 64 | 34 | Metall | Sonstige | Infrarotlicht | - | Kunststoff | 45000 | |||
- | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 150 | 64 | 34 | Metall | Sonstige | Rotlicht unpolarisiert | - | Kunststoff | 150000 | |||
2,127.30 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 170 | 90 | 171 | Kunststoff | Steckverbinder M12 | Infrarotlicht | - | Kunststoff | 140000 |