Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OBT300-R100-2EP-IO-V31-L |
OBT300-R100-EP-IO-V3-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.06 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 | |||
148.68 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 11 | 44.5 | 21.5 | 1650 | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 680 | Kunststoff | 300 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff | Bauart Gehäuse | Quader |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Prüflicht, Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
EF008295_max
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften