Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OBT80-R2-E2 |
OBT80-R3-E2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.98 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 80 | |||
100.79 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 7.5 | 24 | 11.2 | 800 | Kabel | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | 630 | Glas | 80 |
Loading...
Spannungsart | Gleichstrom | Material Gehäuse | Kunststoff | Bauart Gehäuse | Quader |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Laserschutzklasse
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
EF008295_max
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften