Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RL28-55-LAS-2840/47/115B
Teilenummer
|
---|
RL28-55-LAS-2840/47/115B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.48 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 25.8 | 88 | 54.3 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP/PNP | Quader | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 650 | Kunststoff | - | 42000 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Reflexionslichtschranke / GLK, GLV, ML, die Teilenummer ist RL28-55-LAS-2840/47/115B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RL28-55-LAS-2840/47/115B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmessersensor(mm)
Ausführung
Prüflicht, Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GLK18-55/59/161/166 |
GLK18-6/59/115/161 |
GLV18-55-G/115/120 |
RL28-55-LAS/47/82B/105 |
RL28-55-LAS/76A/82B/110/115 |
RL28-55-V-3018 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Steckverbinder 1/2 Zoll | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 5500 | |||
80.74 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 8000 | |||
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 39.8 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/PNP | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 6500 | |||
303.08 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 25.8 | 88 | 54.3 | Gleichstrom | Kunststoff | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | Quader | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 650 | Kunststoff | - | 42000 | |||
- | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | 25.8 | 88 | 54.3 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/NPN | Quader | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 650 | Kunststoff | - | 42000 | |||
358.01 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 25.8 | 88 | 54.3 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP/PNP | Quader | - | Rotlicht polarisiert | 660 | Kunststoff | - | 12000 |