Reflexionslichtschranke / GLK, GLV, ML (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MLV12-54-LAS-300/76B/110/124

Teilenummer
MLV12-54-LAS-300/76B/110/124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Prüflicht, Ausführung Farbe des Prüflichts Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Spannungsart Material Gehäuse Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Bauart Gehäuse Laserschutzklasse Art des Lichts Wellenlänge des Sensors
(nm)
Material der optischen Oberfläche Durchmessersensor
(mm)
Max. Schaltabstand
(mm)

509.39 €

1 auf Anfrage LaserRot41.54915GleichstromMetallSteckverbinder M12PNP/NPNQuaderKlasse 1Laserdiode, rot650Kunststoff-5600

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Reflexionslichtschranke / GLK, GLV, ML, die Teilenummer ist MLV12-54-LAS-300/76B/110/124.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLV12-54-LAS-300/76B/110/124.

Produktvarianten

Teilenummer
GLK18-55/59/161/166
GLK18-6/59/115/161
GLV18-55-G/115/120
MLV12-54-LAS-300/76B/95/110
MLV12-54-LAS/76B/110/115
MLV12-54-LAS/76B/110/124
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Prüflicht, Ausführung Farbe des Prüflichts Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Spannungsart Material Gehäuse Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Bauart Gehäuse Laserschutzklasse Art des Lichts Wellenlänge des Sensors
(nm)
Material der optischen Oberfläche Durchmessersensor
(mm)
Max. Schaltabstand
(mm)

86.69 €

1 auf Anfrage -Rot--60Gleich-/WechselstromKunststoffSteckverbinder 1/2 ZollSonstigeZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht polarisiert640Kunststoff185500

80.74 €

1 auf Anfrage -Rot--60Gleich-/WechselstromKunststoffKabelSonstigeZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht unpolarisiert640Kunststoff188000

86.69 €

1 auf Anfrage -Rot--39.8GleichstromKunststoffKabelPNP/PNPZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht polarisiert640Kunststoff186500

-

1 auf Anfrage LaserRot41.54915GleichstromMetallSteckverbinder M8PNP/NPNQuaderKlasse 1Laserdiode, rot650Kunststoff-5600

-

1 auf Anfrage LaserRot41.54915GleichstromMetallKabelPNP/NPNQuaderKlasse 1Laserdiode, rot650Kunststoff-17000

347.15 €

1 auf Anfrage LaserRot41.54915GleichstromMetallSteckverbinder M12PNP/NPNQuaderKlasse 1Laserdiode, rot650Kunststoff-17000

Technischer Support