Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VL18-54-M-LAS/40A/118/128
Teilenummer
|
---|
VL18-54-M-LAS/40A/118/128 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.34 € | 1 | auf Anfrage | Laser | Rot | - | - | 65 | Gleichstrom | Metall | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Zylinder, Schraubgewinde | Klasse 1 | Laserdiode, rot | 655 | Kunststoff | 18 | 20000 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Reflexionslichtschranke / GLK, GLV, ML, die Teilenummer ist VL18-54-M-LAS/40A/118/128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VL18-54-M-LAS/40A/118/128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Ausführung
Prüflicht, Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
Durchmessersensor(mm)
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GLK18-55/59/161/166 |
GLK18-6/59/115/161 |
GLV18-55-G/115/120 |
VL18-54-M/32/40A/82B/118 |
VL18-54-M/40A/118/128 |
VL18-54-MS/40A/118/128 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Steckverbinder 1/2 Zoll | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 5500 | |||
80.74 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 8000 | |||
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 39.8 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/PNP | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 6500 | |||
122.90 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 65 | Gleichstrom | Metall | Steckverbinder M12 | PNP | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 632 | Kunststoff | 18 | 4000 | |||
122.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | - | - | 65 | Gleichstrom | Metall | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 632 | Kunststoff | 18 | 4000 | |||
132.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Rot | - | - | 65 | Gleichstrom | Metall | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 632 | Kunststoff | 18 | 4000 |