Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ML9-54-G/25/136/115
Teilenummer
|
---|
ML9-54-G/25/136/115 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.08 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 23 | 38 | 11 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/NPN | Quader | - | Rotlicht polarisiert | 660 | Glas | - | 7600 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Reflexionslichtschranke / GLK, GLV, ML, die Teilenummer ist ML9-54-G/25/136/115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ML9-54-G/25/136/115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Laserschutzklasse
Durchmessersensor(mm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GLK18-55/59/161/166 |
GLK18-6/59/115/161 |
GLV18-55-G/115/120 |
ML9-54-G/25/136/115A |
ML9-54-G/25/136/143 |
ML9-54-G/59/136/115B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Steckverbinder 1/2 Zoll | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 5500 | |||
80.74 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 60 | Gleich-/Wechselstrom | Kunststoff | Kabel | Sonstige | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht unpolarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 8000 | |||
86.69 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | - | - | 39.8 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel | PNP/PNP | Zylinder, Schraubgewinde | - | Rotlicht polarisiert | 640 | Kunststoff | 18 | 6500 | |||
153.59 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 23 | 38 | 11 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP/NPN | Quader | - | Rotlicht polarisiert | 660 | Glas | - | 7600 | |||
148.08 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 23 | 38 | 11 | Gleichstrom | Kunststoff | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Quader | - | Rotlicht polarisiert | 660 | Glas | - | 7600 | |||
148.68 € | 1 | auf Anfrage | - | Rot | 23 | 38 | 11 | Gleichstrom | Kunststoff | Kabel mit Steckverbinder | PNP/NPN | Quader | - | Rotlicht polarisiert | 660 | Glas | - | 7600 |