Reflexionslichtschranke / GLK, GLV, ML (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GLV18-55/73/120

Teilenummer
GLV18-55/73/120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Prüflicht, Ausführung Farbe des Prüflichts Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Spannungsart Material Gehäuse Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Bauart Gehäuse Laserschutzklasse Art des Lichts Wellenlänge des Sensors
(nm)
Material der optischen Oberfläche Durchmessersensor
(mm)
Max. Schaltabstand
(mm)

71.43 €

1 auf Anfrage -Rot--43.9GleichstromKunststoffSteckverbinder M12PNP/PNPZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht polarisiert640Kunststoff185500

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Reflexionslichtschranke / GLK, GLV, ML, die Teilenummer ist GLV18-55/73/120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLV18-55/73/120.

Produktvarianten

Teilenummer
GLK18-55/59/161/166
GLK18-6/59/115/161
GLV18-55-G/115/120
GLV18-6-S/59/102/115
GLV18-6-S/59/102/159
GLV18-6-S/73/120
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Prüflicht, Ausführung Farbe des Prüflichts Max. Kopfgröße, Breite W
(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H
(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L
(mm)
Spannungsart Material Gehäuse Art der elektrischen Verbindung Art des Schaltausgangs Bauart Gehäuse Laserschutzklasse Art des Lichts Wellenlänge des Sensors
(nm)
Material der optischen Oberfläche Durchmessersensor
(mm)
Max. Schaltabstand
(mm)

86.69 €

1 auf Anfrage -Rot--60Gleich-/WechselstromKunststoffSteckverbinder 1/2 ZollSonstigeZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht polarisiert640Kunststoff185500

80.74 €

1 auf Anfrage -Rot--60Gleich-/WechselstromKunststoffKabelSonstigeZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht unpolarisiert640Kunststoff188000

86.69 €

1 auf Anfrage -Rot--39.8GleichstromKunststoffKabelPNP/PNPZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht polarisiert640Kunststoff186500

73.05 €

1 auf Anfrage -Rot--39.8GleichstromKunststoffKabelNPNZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht unpolarisiert640Kunststoff186500

73.05 €

1 auf Anfrage -Rot--43.9GleichstromKunststoffSteckverbinder M12NPNZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht unpolarisiert640Kunststoff186500

71.43 €

1 auf Anfrage -Rot--43.9GleichstromKunststoffSteckverbinder M12PNP/PNPZylinder, Schraubgewinde-Rotlicht unpolarisiert640Kunststoff186500

Technischer Support