Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RL28-8-H-2000-IR-3974/47/112 |
RL28-8-H-2000-IR-Z/47/112 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Farbe des Prüflichts | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Material Gehäuse | Schaltfrequenz (Hz) | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Bauart Gehäuse | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Wellenlänge des Sensors (nm) | Material der optischen Oberfläche | Durchmessersensor (mm) | EF008295_max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Infrarotstrahl | 25.8 | 88 | 65.5 | Gleichstrom | Kunststoff | - | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | Quader | - | Infrarotlicht | 880 | Kunststoff | - | 2000 | |||
330.81 € | 1 | auf Anfrage | - | Infrarotstrahl | 25.8 | 88 | 65.5 | Gleichstrom | Kunststoff | - | Steckverbinder M12 | PNP/PNP | Quader | - | Infrarotlicht | 880 | Kunststoff | - | 2000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prüflicht, Ausführung
Schaltfrequenz(Hz)
Laserschutzklasse
Durchmessersensor(mm)
Ausführung
Farbe des Prüflichts
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Material Gehäuse
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Bauart Gehäuse
Art des Lichts
Wellenlänge des Sensors(nm)
Material der optischen Oberfläche
EF008295_max
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften