Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OBE1000-R3-SE2-0,2M-V31-L
Teilenummer
|
---|
OBE1000-R3-SE2-0,2M-V31-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.89 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | - | Steckverbinder M8 | PNP | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Glas | 1500 |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Rot | Material Gehäuse | Kunststoff | Bauart Gehäuse | Quader |
---|---|---|---|---|---|
Lieferumfang des Einwegsystems | Sender und Empfänger | Wellenlänge des Sensors(nm) | 680 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laser-Durchlichtsensor, die Teilenummer ist OBE1000-R3-SE2-0,2M-V31-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OBE1000-R3-SE2-0,2M-V31-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart
Ausführung
Prüflicht, Ausführung
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OBE1000-R2-SE2-0,2M-V31-L |
OBE1000-R3-SE2-L |
OBE1500-R2F-SE2-0,2M-V31-L |
OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L |
OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L |
OBE20M-R100-S2EP-IO-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.89 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | - | Steckverbinder M8 | PNP | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Glas | 1500 | |||
- | 1 | auf Anfrage | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | - | Kabel | PNP | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Glas | 1500 | |||
221.83 € | 1 | auf Anfrage | - | 12 | 25.5 | 4.1 | - | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | Kunststoff | 2100000 | |||
221.83 € | 1 | auf Anfrage | - | 16 | 25.5 | 4.1 | - | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | Kunststoff | 2100000 | |||
149.88 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | Gleichstrom | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Kunststoff | 30000 | |||
137.88 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | Gleichstrom | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Kunststoff | 30000 |