Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L
Teilenummer
|
---|
OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Prüflicht, Ausführung | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.88 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | Gleichstrom | Steckverbinder M12 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Kunststoff | 30000 |
Loading...
Farbe des Prüflichts | Rot | Material Gehäuse | Kunststoff | Bauart Gehäuse | Quader |
---|---|---|---|---|---|
Lieferumfang des Einwegsystems | Sender und Empfänger | Wellenlänge des Sensors(nm) | 680 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laser-Durchlichtsensor, die Teilenummer ist OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Prüflicht, Ausführung
Max. Kopfgröße, Breite W(mm)
Max. Kopfgröße, Höhe H(mm)
Max. Kopfgröße, Länge L(mm)
Spannungsart
Art der elektrischen Verbindung
Art des Schaltausgangs
Laserschutzklasse
Art des Lichts
Material der optischen Oberfläche
Max. Schaltabstand(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OBE1000-R3-SE2-L |
OBE1500-R2F-SE2-0,2M-V31-L |
OBE1500-R3F-SE2-0,2M-V31-L |
OBE20M-R100-S2EP-IO-L |
OBE20M-R100-S2EP-IO-V31-L |
OBE20M-R101-S2EP-IO-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Prüflicht, Ausführung | Max. Kopfgröße, Breite W (mm) | Max. Kopfgröße, Höhe H (mm) | Max. Kopfgröße, Länge L (mm) | Spannungsart | Art der elektrischen Verbindung | Art des Schaltausgangs | Laserschutzklasse | Art des Lichts | Material der optischen Oberfläche | Max. Schaltabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | - | Kabel | PNP | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Glas | 1500 | |||
221.83 € | 1 | auf Anfrage | - | 12 | 25.5 | 4.1 | - | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | Kunststoff | 2100000 | |||
221.83 € | 1 | auf Anfrage | - | 16 | 25.5 | 4.1 | - | Steckverbinder M8 | PNP | - | Rotlicht unpolarisiert | Kunststoff | 2100000 | |||
137.88 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 11 | 37.1 | 21.5 | Gleichstrom | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Kunststoff | 30000 | |||
137.88 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 11 | 36 | 21.5 | Gleichstrom | Steckverbinder M8 | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Kunststoff | 30000 | |||
137.88 € | 1 | auf Anfrage | Laser | 13.9 | 33.8 | 18.3 | Gleichstrom | Kabel | PNP/NPN | Klasse 1 | Laserdiode, rot | Kunststoff | 30000 |