Kegelrollenlager / XC10240 CJ, CM Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / XC10240 CJ, CM Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 mm / [Außendurchmesser] 62 mm / [Breite] 17.25 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. 25 mm beträgt der Innendurchmesser und 62 mm groß ist der Außendurchmesser der Kegelrollenlager. Die Breite liegt bei 17.25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NP417384/Y30206 CM

Teilenummer
NP417384/Y30206 CM
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 25 Aussen - D(mm) 62 Breite B(mm) 17.25
Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Anordnung Normalausführung Käfig Stahlblechkäfig
EAN 0053893775067 Produktauswahl Komplettes Kegelrollenlager Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 265.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / XC10240 CJ, CM Serie / einreihig / P0, die Teilenummer ist NP417384/Y30206 CM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP417384/Y30206 CM.

Technischer Support