Kegelrollenlager / 55444 D, 632 D, D Serie / P0 (Teilenummern)

Kegelrollenlager / 55444 D, 632 D, D Serie / P0
Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 114 - 136.525 mm


Die Auswahl der Kegelrollenlager von TIMKEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der Außendurchmesser der Kegelrollenlager ist konfigurierbar und liegt 114 und 136.525 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55444 D
632 D
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Anzahl der Laufringzeilen EAN Gewicht
(g)
1 auf Anfrage 1142-fach-2655.0
1 auf Anfrage 136.525Eine Bahn00538930711762572.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anordnung Normalausführung Produktauswahl Nur Außenring (Tasse) Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support