Konfigurierbar in [Betriebsdruck]60 °C | 14 bar | 10 bar | 8 - 16 bar | 6 bar, / , [Außendurchmesser] 4 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Druckluft
Die Fittings (Klemmring, Schneidring) von FESTO werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Druckluft als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 4 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 60 °C, 14 bar, 10 bar, 8 bis 16 bar oder 6 bar verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 80 °C, 60 °C oder 40 bis 50 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LK-1/4 |
LK-1/4-PK-4-KU |
LK-1/4-PK-6-KU |
LK-1/8 |
LK-1/8-PK-3 |
LK-1/8-PK-4 |
LK-1/8-PK-6-KU |
LK-3/8-PK-6 |
LK-M5-PK-3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 2 | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 9173 | |||
2.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | -0,95 | 6 | 6282 | |||
2.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | -0,95 | 6 | 6283 | |||
6.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | 9181 | |||
6.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter | - | - | 4597 | |||
6.06 € | 10 | 39 Arbeitstage | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | - | - | 4476 | |||
2.88 € | 10 | 4 Arbeitstage | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | -0,95 | 6 | 6281 | |||
9.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | - | - | 4480 | |||
6.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter | - | - | 4475 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 2
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften