Kugellager Außenring (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1220

Teilenummer
1220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

213.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 57.15 Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn
Anordnung Normalausführung EAN 0053893102979 Produktauswahl Nur Außenring (Tasse)
Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +120 Grad Gewicht(g) 114.0

Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager Außenring, die Teilenummer ist 1220.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1220.

Technischer Support