Zylinderrollenlager / A2LSV2NR Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / A2LSV2NR Serie
Konfigurierbar in [Breite] 79 mm


Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die feste Breite beträgt hier 79 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5024 A2LSV2NR
NNF5026 A2LSV2NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
EAN Gewicht
(g)

587.07 €

1 4 Arbeitstage 7990087454177887030.0

639.50 €

1 4 Arbeitstage -900874541776410500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Käfig None. full complement roller bearing Design Festes Lager

Technischer Support