Schrägkugellager / BECBJ Serie (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7215 BECBJ

Teilenummer
7215 BECBJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

249.35 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 75 [D] Aussendurchmesser(mm) 130 [B] Breite(mm) 25
Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Lagerpaar mit geringem Axialspiel in O- & X-Anordnung Kugelreihen Einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel Kontaktwinkel 40 Grad
EAN 7316570145793 Innendurchmesser(mm) 75 Material Standardlagerstahl
Außendurchmesser(mm) 130 Laufgenauigkeit Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +150 Grad Gewicht(g) 1240.0 Breite(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BECBJ Serie, die Teilenummer ist 7215 BECBJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7215 BECBJ.

Technischer Support