Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
51316
Teilenummer
|
---|
51316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Winkeleinstellung | EAN | Innendurchmesser (mm) | Betriebsrichtung | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 44 | Nicht winkelverstellbar | 7316577006943 | 80 | einseitig wirksam | 140 | 2643.0 | 44 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahlblechkäfig | Material | Standardlagerstahl | Produktauswahl | Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe (n) |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial- Kugellager / 51□□□, 52□□□, die Teilenummer ist 51316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51316.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Winkeleinstellung
EAN
Innendurchmesser(mm)
Betriebsrichtung
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
51108 |
51110 |
51200 |
51405 |
51406 |
51408 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Winkeleinstellung | EAN | Innendurchmesser (mm) | Betriebsrichtung | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 60 | 13 | Nicht winkelverstellbar | 7316577058614 | 40 | einseitig wirksam | 60 | 119.0 | 13 | ||
22.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 70 | 14 | Nicht winkelverstellbar | 7316576677380 | 50 | einseitig wirksam | 70 | 155.0 | 14 | ||
16.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 26 | 11 | Nicht winkelverstellbar | 7316577006752 | 10 | einseitig wirksam | 26 | 30.0 | 11 | ||
59.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 60 | 24 | - | 7316576677915 | 25 | einseitig wirksam | 60 | 324.0 | 24 | ||
60.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 70 | 28 | - | 7316576677953 | 30 | einseitig wirksam | 70 | 530.0 | 28 | ||
89.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 36 | - | 7316576677991 | 40 | einseitig wirksam | 90 | 1105.0 | 36 |