Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6201 -2ZNR
Teilenummer
|
---|
6201 -2ZNR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 32 | 10 | Klasse 5 | 7316570196139 | 12 | 32 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 40.0 | 10 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Sicherungsringnut |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Außenring | Mit Außenring | Kugelreihen | Einreihiges Lager |
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel |
Stromisolierung | Keine Stromisolierung | Material | Standardlagerstahl | Äußerer Ring | Ringnut mit Sicherungsring am Außenring |
Dichtung | Abdeckung auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugellager / 2ZNR Serie, die Teilenummer ist 6201 -2ZNR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6201 -2ZNR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Präzision (JIS)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Laufgenauigkeit
Gewicht(g)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6002 -2ZNR |
6202 -2ZNR |
6205 -2ZNR |
6206 -2ZNR |
6304 -2ZNR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Präzision (JIS) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Laufgenauigkeit | Gewicht (g) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 32 | 9 | Klasse 5 | 7316570294583 | 15 | 32 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 32.0 | 9 | ||
8.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 35 | 11 | Klasse 5 | - | 15 | 35 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 47.0 | 11 | ||
12.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | Klasse 5 | - | 25 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 135.0 | 15 | ||
24.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | Klasse 6 | 7316571404233 | 30 | 62 | Toleranzklasse P6 / ABEC 3 | 206.0 | 16 | ||
22.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 52 | 15 | Klasse 5 | 7316570422535 | 20 | 52 | Toleranzklasse P5 oder ABEC 5 | 149.0 | 15 |