Kugellager / 2ZNR Serie (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6002 -2ZNR
6201 -2ZNR
6202 -2ZNR
6205 -2ZNR
6206 -2ZNR
6304 -2ZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Laufgenauigkeit Gewicht
(g)
Breite
(mm)

16.11 €

1 12 Arbeitstage 15329Klasse 573165702945831532Toleranzklasse P5 oder ABEC 532.09

8.08 €

1 12 Arbeitstage 123210Klasse 573165701961391232Toleranzklasse P5 oder ABEC 540.010

8.37 €

1 12 Arbeitstage 153511Klasse 5-1535Toleranzklasse P5 oder ABEC 547.011

12.51 €

1 12 Arbeitstage 255215Klasse 5-2552Toleranzklasse P5 oder ABEC 5135.015

24.42 €

1 12 Arbeitstage 306216Klasse 673165714042333062Toleranzklasse P6 / ABEC 3206.016

22.42 €

1 12 Arbeitstage 205215Klasse 573165704225352052Toleranzklasse P5 oder ABEC 5149.015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Ausführung Außenring Sicherungsringnut
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Außenring Mit Außenring Kugelreihen Einreihiges Lager
Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Normales Radialspiel
Stromisolierung Keine Stromisolierung Material Standardlagerstahl Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring
Dichtung Abdeckung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad

Technischer Support