Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1215 |
1216 |
1222 |
1315 |
1317 |
2214 |
2218 |
2313 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | EAN | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 130 | 25 | 7316576605024 | 75 | 130 | 1306.0 | 25 | ||
124.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 140 | 26 | 7316576605390 | 80 | 140 | 1650.0 | 26 | ||
359.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 200 | 38 | 7316576605499 | 110 | 200 | 5140.0 | 38 | ||
286.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 160 | 37 | 7316576605505 | 75 | 160 | 3513.0 | 37 | ||
371.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 180 | 41 | 7316576605581 | 85 | 180 | 4950.0 | 41 | ||
104.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 125 | 31 | 7316576605741 | 70 | 125 | 1520.0 | 31 | ||
374.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 160 | 40 | 7316577002020 | 90 | 160 | 3215.0 | 40 | ||
206.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 140 | 48 | 7316576605284 | 65 | 140 | 3214.0 | 48 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Zylinderbohrung | Käfig | Stahlblechkäfig | Spielraum | Normales Radialspiel |
Material | Standardlagerstahl | Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 | Dichtung | Keins, offenes Lager |
Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
EAN
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften