Stützrollen / NA220□-2RS / 2RS Serie (Teilenummern)

Stützrollen / NA220□-2RS / 2RS Serie
Bei der Auswahl der Stützrollen von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Stützrollen mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA2202 -2RS
NA2205 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

35.32 €

1 4 Arbeitstage 900874571487072.0

46.75 €

1 4 Arbeitstage 9008745714900200.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Without axial guidance
Käfig Sheet steel cage Temperaturbereich -20 to +120 degrees

Technischer Support