Pendelkugellager / C3 Serie (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1215 C3
1216 C3
1218 C3
1220 C3
2218 C3
2306 C3
2311 C3
2313 C3
2314 C3
2315 C3
2316 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
EAN Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

114.30 €

1 17 Arbeitstage 75130257316570017717751301331.025

124.35 €

1 17 Arbeitstage 80140267316576608575801401650.026

192.68 €

1 17 Arbeitstage 90160307316576605413901602597.030

264.42 €

1 17 Arbeitstage 1001803473165766054511001803740.034

310.30 €

1 4 Arbeitstage 90160407316570390810901603215.040

67.38 €

1 17 Arbeitstage 30722773165766087353072500.027

177.55 €

1 17 Arbeitstage 55120437316576605178551202100.043

275.32 €

1 17 Arbeitstage 65140487316576605291651403214.048

328.33 €

1 12 Arbeitstage 70150517316571123691701503950.051

356.13 €

1 4 Arbeitstage 75160557316576608803751604850.055

382.52 €

1 4 Arbeitstage 80170587316570054866801705765.058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Zylinderbohrung Käfig Stahlblechkäfig Spielraum Leicht vergrößertes Radialspiel
Material Standardlagerstahl Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0 / PN2 / ABEC 1 Dichtung Keins, offenes Lager
Temperaturbereich -30 bis +150 Grad

Technischer Support