Zylinderrollenlager / NUB□□□ E / E Serie (Teilenummern)

Zylinderrollenlager / NUB□□□ E / E Serie
Bei der Entscheidung über die Zylinderrollenlager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Zylinderrollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NUB204 E
NUB205 E
NUB206 E
NUB207 E
NUB208 E
NUB210 E
NUB212 E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

9.27 €

1 4 Arbeitstage 130.0

25.87 €

1 4 Arbeitstage 159.0

13.23 €

1 4 Arbeitstage 238.0

36.75 €

1 4 Arbeitstage 360.0

17.92 €

1 4 Arbeitstage 400.0

-

1 auf Anfrage 460.0

49.55 €

1 4 Arbeitstage 966.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Design Schwimmlager. Innenring beidseitig abnehmbar

Technischer Support