Hülsenrollenlager mit offenem Ende Serie RS (Teilenummern)

Hülsenrollenlager mit offenem Ende Serie RS
Zu beachten sind bei der Auswahl der Hülsen-Rollenlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Hülsen-Rollenlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Hülsen-Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK1214-RS
HK1414 -RS
HK1514 -RS
HK1614 -RS
HK1620 -RS
HK2018 -RS
HK2518 -RS
HK3018 -RS
HK4018 -RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

1.00 €

1 4 Arbeitstage 11.0

1.18 €

1 4 Arbeitstage 12.0

1.70 €

1 4 Arbeitstage 12.0

0.97 €

1 4 Arbeitstage 11.0

1.70 €

1 4 Arbeitstage 19.0

1.93 €

1 4 Arbeitstage 21.0

1.92 €

1 4 Arbeitstage 29.0

2.68 €

1 4 Arbeitstage 27.0

3.43 €

1 4 Arbeitstage 45.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Käfig Stahl Form des Loches Ohne Schmiernut
Dichtung Kontaktdichtung auf einer Seite Temperaturbereich -30 bis +100 Grad

Technischer Support