Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S61805-2RST9HCBAF2
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Werkstoff Kugeln | Rostfreier Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad | Gewicht(g) | 27.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RST9HCBAF2 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS, die Teilenummer ist S61805-2RST9HCBAF2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S61805-2RST9HCBAF2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften