Schrägkugellager / BETVP2RSR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR / Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Schrägkugellager / BETVP2RSR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RSR / Kunststoffkäfig
Bei der Auswahl der Schrägkugellager von NKE BEARINGS sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7207 BETVP2RSR
7209 BETVP2RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

26.27 €

1 4 Arbeitstage -300.0

34.28 €

1 4 Arbeitstage 9008745199158410.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Anordnung Normalausführung Kontaktwinkel 40 Grad

Technischer Support