Axial-Rillenkugellager / MP Serie (Teilenummern)

Axial-Rillenkugellager / MP Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von NKE BEARINGS berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Axial-Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Axial-Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51130 MP

Teilenummer
51130 MP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

214.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Käfig Messing Temperaturbereich -30 to +150 degrees Gewicht(g) 2500.0
Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar Betriebsrichtung einseitig wirksam Produktauswahl Axiales Rillenkugellager ohne Unterlegscheibe(n)

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Rillenkugellager / MP Serie, die Teilenummer ist 51130 MP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51130 MP.

Technischer Support