Rillenkugellager / BTVC3 Serie / einreihig / C3 (Teilenummern)

Rillenkugellager / BTVC3 Serie / einreihig / C3
Die Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten finden Sie in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4308 BTVC3

Teilenummer
4308 BTVC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 bis +120 Grad Gewicht(g) 969.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / BTVC3 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 4308 BTVC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4308 BTVC3.

Technischer Support