Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, M Serie / einreihig / P0 (Teilenummern)

Rillenkugellager / 60□□, 62□□, 63□□, M Serie / einreihig / P0
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6015 M
6016 M
6018 M
6019 M
6020 M
6022 M
6024 M
6030 M
6210 M
6211 M
6212 M
6213 M
6214 M
6215 M
6217 M
6218 M
6219 M
6222 M
6226 M
6240 M
6310 M
6312 M
6316 M
6317 M
6318 M
6319 M
6320 M
6322 M
6328 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

208.05 €

1 4 Arbeitstage 9008745153860640

102.12 €

1 4 Arbeitstage 9008745154195850.0

95.47 €

1 4 Arbeitstage 90087451549041180.0

112.65 €

1 4 Arbeitstage 90087451552391210.0

116.58 €

1 4 Arbeitstage 90087451555811260.0

164.65 €

1 4 Arbeitstage 90087451562501970.0

182.20 €

1 4 Arbeitstage 90087451565882420.0

349.16 €

1 4 Arbeitstage 90087451572715071.0

73.17 €

1 4 Arbeitstage 9008745174377450.0

212.37 €

1 4 Arbeitstage 9008745174919600

87.77 €

1 4 Arbeitstage 9008745175459780.0

95.05 €

1 4 Arbeitstage 9008745175947980.0

105.82 €

1 4 Arbeitstage 90087451763881080.0

116.10 €

1 4 Arbeitstage 90087451767601210.0

135.22 €

1 4 Arbeitstage 90087451775831820.0

149.37 €

1 4 Arbeitstage 90087451779722200.0

198.18 €

1 4 Arbeitstage 90087451783822670.0

275.72 €

1 4 Arbeitstage 90087451799384570.0

384.28 €

1 4 Arbeitstage 90087451804397280.0

1,185.68 €

1 4 Arbeitstage 900874518196226200.0

91.08 €

1 4 Arbeitstage 90087451893261100.0

98.75 €

1 4 Arbeitstage 90087451902301720

182.13 €

1 4 Arbeitstage 90087451918243730.0

231.30 €

1 4 Arbeitstage 90087451921354240.0

325.97 €

1 4 Arbeitstage 90087451924494900.0

332.43 €

1 4 Arbeitstage 90087451927395650.0

380.77 €

1 4 Arbeitstage 90087451930267560.0

564.00 €

1 4 Arbeitstage 900874519343910300

1,358.28 €

1 4 Arbeitstage 900874519382822000.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Messing
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -20 to +150 degrees

Technischer Support