Spannlager / UC207 -CEZRO2PTFE, CEZRO2PTFE Serie / P0 (Teilenummern)

Spannlager / UC207 -CEZRO2PTFE, CEZRO2PTFE Serie / P0
Konfigurierbar in [Breite] 42.9 mm


Die Auswahl der Spannlager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Breite liegt bei 42.9 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UC207 -CEZRO2PTFE

Teilenummer
UC207 -CEZRO2PTFE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

510.74 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 42.9 Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl
Präzision (JIS) Klasse 0 Äußerer Ring Kugelförmig Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Gewicht(g) 440.0 Festsetzung Gewindestifte Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / UC207 -CEZRO2PTFE, CEZRO2PTFE Serie / P0, die Teilenummer ist UC207 -CEZRO2PTFE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UC207 -CEZRO2PTFE.

Technischer Support