Vierpunktlager / N2MPAC3 Serie / C3 (Teilenummern)

Vierpunktlager / N2MPAC3 Serie / C3
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Vierpunktlager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Vierpunktlager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Vierpunktlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ215 N2MPAC3
QJ317 N2MPAC3
QJ319 N2MPAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

177.09 €

1 4 Arbeitstage 90087457017711770.0

313.93 €

1 4 Arbeitstage 90087453469725470.0

478.23 €

1 4 Arbeitstage 90087453470307400.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Messing Spielraum Slightly increased radial clearance
Temperaturbereich -30 to +150 degrees Design Geteilter Innenring Nut (en) am Außenring 2 um 180 Grad verschobene Rillen am Außenring

Technischer Support