• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannlager / GSH□□RBB / RRB / P0 / Stellschraubenhülse (Teilenummern)

Spannlager / GSH□□RBB / RRB / P0 / Stellschraubenhülse
Die Auswahl der Spannlager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Spannlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Spannlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSH30 RRB
GSH35 RRB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

35.27 €

1 4 Arbeitstage 9008745363610270

43.28 €

1 4 Arbeitstage 9008745363627420.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Äußerer Ring Kugelförmig Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis +120 Grad
Fixierung Adapterhülle Innenring Beidseitig verbreiterter Innenring

Technischer Support