Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / C3 / P0 (Teilenummern)

Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□ / zweireihig / C3 / P0
Die Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Pendelkugellager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1215 C3
1217 C3
1220 C3
2212 C3
2213 C3
2214 C3
2314 C3
2315 C3
2316 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

73.15 €

1 4 Arbeitstage 90087457295391400.0

96.95 €

1 4 Arbeitstage 90087457272143100.0

157.88 €

1 4 Arbeitstage 90087457272833800

54.30 €

1 4 Arbeitstage 90087451107261090.0

65.03 €

1 4 Arbeitstage 90087451107951460.0

81.03 €

1 4 Arbeitstage 90087451108561575.0

175.98 €

1 4 Arbeitstage 90087457118864200

224.12 €

1 4 Arbeitstage 90087451216545200.0

272.50 €

1 4 Arbeitstage 90087451218696500.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 to +150 degrees

Technischer Support