Pendelkugellager / TV-Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Pendelkugellager / TV-Serie / zweireihig / Kunststoffkäfig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Pendelkugellager von NKE BEARINGS neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11204 TV
11205 TV
11206 TV
11207 TV
11208 TV
11209 TV
11210 TV
11211 TV
11212 TV
1202 TV
1203 TV
1204 TV
1205 TV
1206 TV
1207 TV
1208 TV
1209 TV
1210 TV
1211 TV
1213 TV
1215 TV
1217 TV
1302 TV
1303 TV
1304 TV
1305 TV
1306 TV
1307 TV
1310 TV
1311 TV
1312 TV
2200 TV
2202 TV
2206 TV
2207 TV
2209 TV
2211 TV
2304 TV
2305 TV
2309 TV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

27.29 €

1 4 Arbeitstage 9008745718878186.0

30.07 €

1 4 Arbeitstage 9008745718885220.0

34.10 €

1 4 Arbeitstage 9008745718892350.0

42.94 €

1 4 Arbeitstage 9008745100079540

45.42 €

1 4 Arbeitstage 9008745718908720.0

56.15 €

1 4 Arbeitstage 9008745718915770.0

60.65 €

1 4 Arbeitstage 9008745718922850.0

82.30 €

1 4 Arbeitstage 90087457189391170.0

89.71 €

1 4 Arbeitstage 90087457189461500.0

13.83 €

1 4 Arbeitstage 900874510038350

13.90 €

1 4 Arbeitstage 900874510042070.0

14.08 €

1 4 Arbeitstage 9008745100505120

14.27 €

1 4 Arbeitstage 9008745100581140

15.83 €

1 4 Arbeitstage 9008745100680220.0

19.06 €

1 4 Arbeitstage 9008745100772321.0

22.31 €

1 4 Arbeitstage 9008745100857420.0

23.88 €

1 4 Arbeitstage 9008745100925460

27.85 €

1 4 Arbeitstage 9008745101014520.0

34.05 €

1 4 Arbeitstage 9008745469435690.0

50.77 €

1 4 Arbeitstage 90087457294851200.0

63.70 €

1 4 Arbeitstage 90087457271531400.0

93.97 €

1 4 Arbeitstage 90087457272383100.0

16.41 €

1 4 Arbeitstage 900874510171790.0

16.74 €

1 4 Arbeitstage 9008745101748130

17.25 €

1 4 Arbeitstage 9008745101793160.0

20.08 €

1 4 Arbeitstage 9008745101854260.0

24.79 €

1 4 Arbeitstage 9008745101915390.0

29.35 €

1 4 Arbeitstage 9008745101984500.0

53.30 €

1 4 Arbeitstage 90087451022021190.0

58.27 €

1 4 Arbeitstage 90087451022711560

79.84 €

1 4 Arbeitstage 90087451023491930.0

14.21 €

1 4 Arbeitstage 900874510953947.0

15.63 €

1 4 Arbeitstage 900874510964560

20.50 €

1 4 Arbeitstage 9008745110061264.0

24.60 €

1 4 Arbeitstage 9008745110191400

32.85 €

1 4 Arbeitstage 9008745110429530.0

44.14 €

1 4 Arbeitstage 9008745110672710.0

27.05 €

1 4 Arbeitstage 9008745711794240

28.23 €

1 4 Arbeitstage 9008745119170335.0

59.62 €

1 4 Arbeitstage 90087457118241320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung None open bearing Temperaturbereich -30 bis +120 Grad

Technischer Support