Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SA1E-LPP3-2M-SET |
SA1E-LPP3C-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | SA1E-LPP3-2M-SET | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | SA1E-LPP3C-SET |
Loading...
Funktionen (Lichtschranken) | Filter | IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) | 10 | Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 |
Temperatur(°C) | -10 | Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 30 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP |
Größe (Höhe)(mm) | 32.7 | Größe (Tiefe)(mm) | 19.5 | Größe (Breite)(mm) | 10.8 |
Artikelausführung | Laser retroreflektierende Barriere | Reaktionszeit(µs) | 250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften