Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX22APN
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | Funktionen (Lichtschranken) | Licht an |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) | 160 |
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 12.3 |
Größe (Tiefe)(mm) | 22 | Größe (Breite)(mm) | 8.2 | Artikelausführung | Retroreflektierender Sensor |
Reaktionszeit(Frau) | 0.5 | Modell (Herstellermodell) | EX22APN | Modell (Sensoren) | Seitlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Diffuse reflektierende Seitenerfassung, die Teilenummer ist EX22APN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX22APN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften