Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PM2LF10
Steckverbinder (Sensor) | Stecker (3-polig) | Gehäusematerial | Kunststoff | Funktionen (Lichtschranken) | Licht an |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) | 8 |
Maximale Temperatur(°C) | +55 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 5 | Temperatur(°C) | -10 |
Betriebsspannung (Bereich) | 5 - 24 V DC | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | NPN | Größe (Höhe)(mm) | 8.4 |
Größe (Breite)(mm) | 31 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 26 | Artikelausführung | Retroreflektierender Sensor |
Reichweite (min.) (Freifläche)(mm) | 2.5 | Reaktionszeit(Frau) | 0.8 | Kleinste erkennbare Objektgröße (Durchmesser)(mm) | 0.05 |
Sender | LED IR | Modell (Herstellermodell) | PM2LF10 | Modell (Sensoren) | Vorderseite |
Sie befinden sich auf der Seite für Lichtschalter, die Teilenummer ist PM2LF10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM2LF10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften