Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Kabellänge(m) | 2 | Steckverbinder (Sensor) | Kabel. offenes Ende | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebsspannung(V DC) | 24 | Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) | 25 | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 12 | Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung (Bereich) | 12 - 24 V DC |
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 13 | Größe (Tiefe)(mm) | 14.5 |
Größe (Breite)(mm) | 3.5 | Artikelausführung | Retroreflektierender Sensor | Reaktionszeit(Frau) | 0.5 |
Modell (Sensoren) | Vorderseite |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktionen (Lichtschranken)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften