Bewegungsmelder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AMN31111J
AMN31112J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Farbe Modell (Herstellermodell)

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AMN31111JSchwarzAMN31111J

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage AMN31112JWeißAMN31112J

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -20 - +60 Gehäuseausführung "Foxglove" Gehäuse Verbindung (Elemente) Druck
Maximale Betriebsspannung(V DC) 6 Maximale Reichweite (offenes Feld)(m) 5 Maximale Temperatur(°C) +60
Minimale Betriebsspannung(V DC) 3 Temperatur(°C) -20 Betriebsspannung (Bereich) 3 - 6 V DC
Betriebsspannung(V DC) 3 - 6 Ausgangsstrom (Details)(µA) 100 Ausgangsspannung(V) Vdd -0,5
PIR-Erfassungswinkel (horizontal)(°) 100 PIR-Erfassungswinkel (vertikal)(°) 82 Größe (Breite)(mm) 13.5
Größe (⌀)(mm) 10 Artikelausführung Bewegungsmelder Ausführung (verschied.) Leiterplattenmontage

Technischer Support