Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
620 200 577 |
620 200 581 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Bereich (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Typ | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | 600 | - | 63.5 | 40 - 600 | 1000 | LTS-1180L-103 | LTS-1180L-103 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 41 Arbeitstage | 2 | Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | - | 250 | 50 | 25 - 250 | 5000 | LTK-1180L-103-516 | LTK-1180L-103-516 |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -10 - +50 | IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +50 | Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -10 |
Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 36 V DC | Betriebsspannung(V DC) | 10 - 36 | Ausgang (Stromstärke) | PNP |
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Artikelausführung | Laser retroreflektierender Sensor | RoHS-konform | Ja |
Ausführung (verschied.) | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Bereich(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Typ
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften