Sub-Mini- Sensor, W.BGS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
628-000-679
628-000-680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Steckverbinder (Sensor) Modell (Herstellermodell)

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2Kabel. offenes EndeLHR-C12PA-PLK-303

141.61 €

1 Verfügbar 40 Arbeitstage 0.2M8 (3-polig)LHR-C12PA-PLV-303

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktionen (Lichtschranken) Light-ON | Hintergrundunterdrückung IP-Schutzart IP67 Maximale Betriebsspannung(V DC) 30
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm) 120 Maximale Temperatur(°C) +50 Minimale Betriebsspannung(V DC) 10
Temperatur(°C) -20 Betriebsspannung (Bereich) 10 - 30 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP
Größe (Höhe)(mm) 32.5 Größe (Tiefe)(mm) 13.5 Größe (Breite)(mm) 7.7
Artikelausführung Retroreflektierender Sensor RoHS-konform Ja Schaltfrequenz(Hz) 800
Sender LED rot Wellenlänge(nm) 640

Technischer Support