Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
620 200 316
Teilenummer
|
---|
620 200 316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Gehäuse (Sensoren) | Funktionen (Lichtschranken) | Lichtemission | Ausstrahlungswinkel | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Ausgang (Stromstärke) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Reichweite (min.) (Freifläche) (mm) | Bereich (mm) | Größe (Sensoren) | Schaltfrequenz (Hz) | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Dark-ON | - | - | 1500 | PNP / Dunkelumschaltung | PNP | 60 | Retroreflektierende Lichtschranke | - | 1500 | M12 | 1000| Max 1000 | - | LRS-1120-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor |
Loading...
IP-Schutzart | IP67 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 36 | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 36 V DC |
Betriebsspannung(V DC) | 10 - 36 | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Fotoelektrischer Sensor, die Teilenummer ist 620 200 316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 620 200 316.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Gehäuse (Sensoren)
Lichtemission
Ausstrahlungswinkel
Reichweite (min.) (Freifläche)(mm)
Typ
Umgebungstemperatur(°C)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Funktionen (Lichtschranken)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Ausgang (Stromstärke)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Artikelausführung
Bereich(mm)
Größe (Sensoren)
Schaltfrequenz(Hz)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
620 200 305 |
620 200 307 |
620 200 407 |
620 200 414 |
620 200 416 |
620 200 455 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (°C) | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Gehäuse (Sensoren) | Funktionen (Lichtschranken) | Lichtemission | Ausstrahlungswinkel | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Ausgang (Stromstärke) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Artikelausführung | Reichweite (min.) (Freifläche) (mm) | Bereich (mm) | Größe (Sensoren) | Schaltfrequenz (Hz) | Typ | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | MSOP-10 | Licht an | - | - | 300 | PNP / Lichtschaltung | - | 50 | Retroreflektierender Sensor | - | 300 | M12 | 1000| Max 1000 | - | LTK-1120-303 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Licht an | - | - | 300 | PNP / Lichtschaltung | - | 60 | Retroreflektierender Sensor | - | 300 | M12 | 1000| Max 1000 | - | LTS-1120-303 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Licht an | axial | - | 600 | - | - | 63.5 | Retroreflektierender Sensor | - | 600 | M18 | 500 | M18 | LTS-1180-303 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | - | Dark-ON | axial | - | 2000 | PNP / Ausschalten | PNP | 50 | Retroreflektierende Lichtschranke | - | - | M18 | 1000| Max 1000 | M18 | LRK-1180-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | - | M12- Steckverbinder. 4-polig | M12 (4-polig) | - | Dark-ON | axial | - | 2000 | PNP / Ausschalten | PNP | 63.5 | Retroreflektierende Lichtschranke | - | - | M18 | 1000| Max 1000 | M18 | LRS-1180-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 - +55 | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | - | Light-ON | Hintergrundunterdrückung | axial | axial | 120 | PNP / Licht an | PNP | 50 | Retroreflektierender Sensor | 10 | 10 - 120 | M18 | 500 | M18|LHK-1180-303 | LHK-1180-303 | Rücklichtschranke mit HGA |