Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
620 100 414
Teilenummer
|
---|
620 100 414 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Funktionen (Lichtschranken) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Ausgang (Stromstärke) | Artikelausführung | Bereich (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.07 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | Dark-ON | 2000 | PNP / Ausschalten | Retroreflektierende Lichtschranke | 2000 | LRK-3031-304 | Reflektierender fotoelektrischer Sensor |
Loading...
IP-Schutzart | IP65 | Maximale Betriebsspannung(V DC) | 36 | Maximale Temperatur(°C) | +55 |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Betriebsspannung(V DC) | 10 | Temperatur(°C) | -25 | Betriebsspannung (Bereich) | 10 - 36 V DC |
Betriebsspannung(V DC) | 10 - 36 | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | PNP | Größe (Höhe)(mm) | 15 |
Größe (Breite)(mm) | 30 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 30 | RoHS-konform | Ja |
Schaltfrequenz(Hz) | 500| Max 500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer fotoelektrischer Sensor, die Teilenummer ist 620 100 414.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 620 100 414.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Anschluss
Steckverbinder (Sensor)
Funktionen (Lichtschranken)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(mm)
Ausgang (Stromstärke)
Artikelausführung
Bereich(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
620 100 405 |
620 100 407 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Anschluss | Steckverbinder (Sensor) | Funktionen (Lichtschranken) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (mm) | Ausgang (Stromstärke) | Artikelausführung | Bereich (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | PVC-Kabel. 2 m | Kabel. offenes Ende | Licht an | 600 | PNP / Lichtschaltung | Retroreflektierender Sensor | 600 | LTK-3031-303 | Reflektierender Lichtsensor. energetisierend | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8- Steckverbinder. 3-polig | M8 (3-polig) | Licht an | 600 | PNP / Lichtschaltung | Retroreflektierender Sensor | 600 | LTS-3031-303 | Reflexions-Licht Tasten parametrierbar vorhanden |