Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
950811010
Teilenummer
|
---|
950811010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Funktionen (Lichtschranken) | Laserklasse | Lichtemission | Maximale Betriebsspannung (V AC) | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V AC) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Reaktionszeit (µs) | Schaltfrequenz (Hz) | Schaltfrequenz (kHz) | Sender | Modell (Herstellermodell) | Modell (Sensoren) | Wellenlänge (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-2-A00-PK | - | 860 |
Loading...
IP-Schutzart | IP67 | Artikelausführung | Retroreflektierende Lichtschranke | Sensor | LED-Anzeige |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Retroreflektierende Lichtschranke, die Teilenummer ist 950811010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 950811010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Gehäusematerial
Funktionen (Lichtschranken)
Laserklasse
Lichtemission
Maximale Betriebsspannung(V AC)
Minimale Betriebsspannung(V AC)
Reaktionszeit(µs)
Schaltfrequenz(kHz)
Modell (Sensoren)
Kabellänge(m)
Steckverbinder (Sensor)
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung (Bereich)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltfrequenz(Hz)
Sender
Modell (Herstellermodell)
Wellenlänge(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
950801000 |
950801160 |
950801280 |
950811030 |
950811150 |
950811170 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Funktionen (Lichtschranken) | Laserklasse | Lichtemission | Maximale Betriebsspannung (V AC) | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V AC) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Reaktionszeit (µs) | Schaltfrequenz (Hz) | Schaltfrequenz (kHz) | Sender | Modell (Herstellermodell) | Modell (Sensoren) | Wellenlänge (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Hell-EIN | Dunkel-EIN | 2 | - | - | 30 | 10 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 50 | - | 10 | SC Laser rot | S8-PH-5-B51-PP | - | 665 | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Hell-EIN | Dunkel-EIN | - | - | - | 30 | 5 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | LED rot | S8-PR-5-B01-PP | - | 660 | |
158.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | Acrylnitril-Butadien-Styrol | Hell-EIN | Dunkel-EIN | Einlernen | Trimmer | - | - | - | 30 | 2 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 250 | - | 2 | LED rot | S8-PR-5-T53-PP | - | 660 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | Filter | - | - | - | 30 | 3 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-B00-PK | - | 632 | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-5-A00-PK | - | 860 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | Filter | - | - | - | 30 | 3 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-5-B00-PK | - | 632 |