Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
952021200
Teilenummer
|
---|
952021200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Funktionen (Lichtschranken) | Laserklasse | Lichtemission | Maximale Betriebsspannung (V AC) | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V AC) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Reaktionszeit (µs) | Schaltfrequenz (Hz) | Schaltfrequenz (kHz) | Sender | Modell (Herstellermodell) | Modell (Sensoren) | Wellenlänge (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | Metall | Licht-ON | dunkel ON | Filter| Trimmer | - | axial | - | 30 | 4 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED rot | S50-MA-5-B01-PP | - | 660 |
Loading...
IP-Schutzart | IP67 | Artikelausführung | Retroreflektierende Lichtschranke | Sensor | LED-Anzeige |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Retroreflektierende Lichtschranke, die Teilenummer ist 952021200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 952021200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Laserklasse
Maximale Betriebsspannung(V AC)
Minimale Betriebsspannung(V AC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Reaktionszeit(µs)
Schaltfrequenz(Hz)
Modell (Sensoren)
Steckverbinder (Sensor)
Kontaktschalter
Gehäusematerial
Funktionen (Lichtschranken)
Lichtemission
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Reichweite (offenes Feld)(m)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung (Bereich)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltfrequenz(kHz)
Sender
Modell (Herstellermodell)
Wellenlänge(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
950811010 |
950811030 |
950811150 |
952021960 |
956211000 |
956211110 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Steckverbinder (Sensor) | Kontaktschalter | Gehäusematerial | Funktionen (Lichtschranken) | Laserklasse | Lichtemission | Maximale Betriebsspannung (V AC) | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Reichweite (offenes Feld) (m) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V AC) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Reaktionszeit (Frau) | Reaktionszeit (µs) | Schaltfrequenz (Hz) | Schaltfrequenz (kHz) | Sender | Modell (Herstellermodell) | Modell (Sensoren) | Wellenlänge (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-2-A00-PK | - | 860 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | Kabel. offenes Ende | - | - | Filter | - | - | - | 30 | 3 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rot | S100-PR-2-B00-PK | - | 632 | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M8 (4-polig) | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-5-A00-PK | - | 860 | |
173.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | Metall | Licht-ON | dunkel ON | Filter| Trimmer | 1 | radial | - | 30 | 16 | +50 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC Laser rot | S50-MH-5-B01-PP | - | 650 | ||
87.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Filter| Trimmer | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rot | S62-PA-5-B01-PP | - | 640 | ||
267.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | M12 (4-polig) | - | - | Filter| Trimmer | 2 | - | - | 30 | 20 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 200 | - | 2.5 | SC Laser rot | S62-PL-5-B01-PP | - | 665 |